- Артикульный номер:
- CP 6053.210
- Исполнение
- Для винтовых зажимов
- Описание продукта
- Для установки алюминиевых передних панелей, командных панелей и клавиатур.
- Комплект поставки
- Кол-во = 4 платы, 4 фиксирующие полоски
- Указание
- Монтаж панелей управления TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-сенсорн., MP 377 12"-сенсорн., MP 377 15"-сенсорн. осуществляется с помощью адаптерной пластины (в зависимости от выбора, входит в комплект поставки или по запросу).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1" сенсорный, 15,1" сенсорный, 12,1" с кнопками, 15,1" с кнопками, 19" сенсорный (необходимо 2 комплекта)
- Плоская панель 12", 15", 17", 19" (необходимо 2 комплекта)
- Промышленные ПК Pro Face: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Указание к арт. №
- Монтаж крепежного комплекта возможен только вертикально.
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,064 kg
- Gross weight
- 0,069 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
CP крепежный комплект, для Optipanel, для винтовых зажимов