- Артикульный номер:
- CP 6028.014
- Исполнение
- С резьбовыми болтами M5
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Поверхность
- Анодированный
- Указание
- Крепежные комплекты включены в комплект поставки стандартного корпуса шириной 520 мм.
- Размер
- Ширина: 520 мм
Высота: 400 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,62 кг
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177663299
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- CP передняя панель, для панелей Comfort и Optipanel, ШВ: 520x400 мм, алюминий, с резьбовыми болтами M5