- Артикульный номер:
- TS 3659.190
- Исполнение
- Для расстояния между плоскостями 559,0-789,0 мм
- Описание продукта
- Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Телескопическая направляющая с монтажным комплектом
Крепежные комплектующие
- Длина выдвижения
- 596,4 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: 800 мм
Тип корпуса: TS IT
- Нагрузочная способность
- 30 кг
- Указание
- Только в сочетании с L-образными профильными шинами
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 3,146 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 8
- EC002520
- ETIM 7.0
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
TS телескопические направляющие для серверов, для Г: 800 мм, выдвижение: 596,4 мм, для TS, TS IT