19" монтажное оборудование Монтажные комплекты для профильных шин В зависимости от типа шкафа и ширины шкафа необходимо выбрать монтажный комплект для профильных шин или монтажной рамы. Монтажные комплекты для профильных шин Монтажный уголок TS для L-образных профильных шин в TS, 482,6 мм (19") Для обеспечения оптимального... Подробнее Монтажные комплекты для профильных шин Монтажный уголок для 19" профильных шин Необходим для крепления 19˝ профильных шин. Подробнее Монтажные комплекты для профильных шин Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами Предотвращает скручивание... Подробнее Монтажные комплекты для профильных шин Направляющие по глубине как установочный комплект для профильных шин, дюймовых 482,6 мм (19") Состоит из 4 направляющих по глубине, для... Подробнее