Монтажный комплект для поворотной рамы, малой

Артикульный номер: SR 2377.880

For installing a small swing frame.

Артикульный номер:
SR 2377.880
Материал
Траверса: листовая сталь
Комбинированный держатель TS: цинковое литье под давлением
Поверхность
Хроматированная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Подходит для
Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 800 мм
Подходит для типа корпуса
TS
SE
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,3 kg
Gross weight
2,94 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177230637
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SR Монтажный комплект для поворотной рамы, малой, для Ш: 800 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация