- Артикульный номер:
- SR 2377.030
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
- Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы монтажные шасси PS 23 x 73 мм
- Указание
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
= 800 мм
- Единиц высоты
- 3 U
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,6 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177214965
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SR Поворотная рама, малая, для TS, VX SE, для Ш: 600/800 мм, 3 U