19" монтажное оборудование Поворотная рама Благодаря поворотной раме можно легко получить дочтуп к задней стороне 19" компонентов. В зависимости от исполнения возможен угол открывания 130° или 180°. Поворотная рама Поворотная рама, малая для VX, VX SE, AX шкафов шириной 600 мм и 800 мм Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования. Подробнее Поворотная рама Поворотная рама, малая для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 800 мм Монтаж для TS, шкафы шириной 600 мм и 800 мм, 3 - 18 HE, для... Подробнее Поворотная рама Монтажный комплект для поворотной рамы VX, малой и секционной монтажной панели VX Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или... Подробнее Поворотная рама Монтажный набор AX для монтажного комплекта для поворотной рамы, малой Для монтажа поворотной рамы, малой в... Подробнее Поворотная рама Монтажный комплект для поворотной рамы, малой Подробнее Поворотная рама Поворотную рама, большая для VX, шкафов шириной 600, 800 и 1200 мм Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования. Подробнее Поворотная рама Монтажный комплект для поворотной рамы VX, большой Для монтажа поворотной рамы, большой Подробнее Поворотная рама Фиксатор поворотной рамы Удерживает поворотную раму в открытом... Подробнее Поворотная рама Шарнир 180° для поворотной рамы VX, большой Для увеличения угла открывания с 130° до 180° в... Подробнее Поворотная рама Поворотная рама большая, без панели для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 1200 мм Для шкафов шириной 600 мм и 1200 мм, 22 - 45 HE, без панели,... Подробнее Поворотная рама Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для... Подробнее Поворотная рама Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, без панели Подробнее Поворотная рама Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, с панелью Подробнее Поворотная рама Компактная поворотная рама для AE Для установки электронных модулей, 482,6 мм (19")... Подробнее Поворотная рама Направляющая шина для поворотной рамы Для поддержки тяжелых компонентов... Подробнее