Прокладка кабеля 19" Прокладка кабелей за плоскостью 19" Прокладка кабелей за плоскостью 19". Прокладка кабелей за плоскостью 19" Поддон 19" Для размещения излишков кабеля Поддон 1 U позволяет удобно, упорядоченно,... Подробнее Прокладка кабелей за плоскостью 19" Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19") С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным... Подробнее