- Артикульный номер:
- CP 6052.500
- Описание продукта
- Использование монтажного выреза для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, круглого, для корпусов, смонтированных на стене, для уплотненного ввода кабеля. Можно установить позже, для уже введенных кабелей. С T-образными зубцами для фиксации кабеля. Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением.
- Преимущества
- Можно установить позже, для уже введенных кабелей
- Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением
- С T-образными зубцами для фиксации кабеля
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55 при корректном монтаже и вводе кабеля
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,32 kg
- Gross weight
- 0,341 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Описание продукта
-
CP модуль для ввода кабеля для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм