Приборные полки Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию. Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборная полка, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Для жесткого монтажа между двумя 19"... Подробнее Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборная полка, выдвижная для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Для жесткого монтажа между двумя 19"... Подробнее Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборная полка 1 U, жесткий монтаж 482,6 мм (19") системная перфорация 482,6 мм (19")/535 мм (метрическая), полка для... Подробнее Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборная полка 2 U, жесткий монтаж Приборная полка для крепления на 19"... Подробнее Приборные полки для крепления на 19" системную перфорацию Приборная полка выдвижная, 2 U для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости Данный полный набор поставляется в... Подробнее