Системы шин Шины и перемычки Для универсального внутреннего монтажа и создания дополнительных монтажных уровней. Шины и перемычки монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE Для гибкого и индивидуального... Подробнее Шины и перемычки Монтажная шина TS 18 x 38 мм Для монтажа на вертикальном профиле... Подробнее Шины и перемычки Шина для монтажа в основание для TP Для монтажа по глубине корпуса, крепится... Подробнее Шины и перемычки Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX Для простого крепления кабельных... Подробнее Шины и перемычки Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE Для монтажа на горизонтальных и... Подробнее Шины и перемычки Адаптерная шина для совместимости с VX Для обеспечения монтажной... Подробнее Шины и перемычки Адаптерная шина для совместимости с PS Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для... Подробнее Шины и перемычки Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS Для подготовки вспомогательной... Подробнее Шины и перемычки TS монтажный блок Подробнее Шины и перемычки Combination rail 19"/ETSI for multifunctional enclosures For interior installations in the multifunctional enclosure. Подробнее