- Артикульный номер:
- SZ 2418.000
- Описание продукта
- Для дверей, для защиты от прикосновения к деталям, находящимся под электрическим напряжением, при включенном главном разъединителе.
- Принцип действия
- Блокировка двери при включенном главном разъединителе.
- Подключение к сети (напряжение) только при закрытой двери.
- Контроль блокировочного магнита с помощью дополнительного замыкающего контакта.
- Комплект поставки
- Запор
Исполнительный механизм
Несущий уголок
Крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для шкафов с двустворчатой дверью с закрыванием "внахлест" для сообщения "Дверь распределительного шкафа закрыта" необходим концевой выключатель двери Rittal
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: TS
Тип корпуса: AX
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 8 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Номинальное напряжение изоляции
- 400 В AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 4000 В AC
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,74 кг
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
-
SZ предохранительный замок, 24 В DC