- Артикульный номер:
- DK 7507.750
- Описание продукта
- Крепление цоколя осуществляется через уже имеющиеся резьбовые отверстия в основании FlatBox. Имеется вырез сзади для прокладки кабеля.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. 4 регулировочные ножки и крепежный материал.
- Размер
- Высота: 50 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: FlatBox
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
- Подходит для глубины
- 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,2 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177583467
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
DK цоколь для FlatBox, ШxГ: 600X600 мм, RAL 7035