- Артикульный номер:
- SK 3164.230
- Преимущества
- Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью
- Готовый к подключению блок
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вентиляторы потолочного исполнения
Вкл. крепежный материал
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,3 A
При 60 Гц: 0,35 A
- Размер
- Ширина: 511 мм
Высота: 227 мм
Глубина: 511 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний контур IP 54
- Указание
- Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м³/ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
- Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Вес
- 19,5 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84213925
- EAN
- 4028177309494
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
DK потолочный вентилятор, без потолочной панели, для TS и TS IT в офисных помещениях, ШxГ выреза: 410x410 мм, ШВГ: 511x227x511 мм