- Артикульный номер:
- DK 7831.463
- Преимущества
- Сварной каркас рамы
- Передняя и задняя двери вентилируемые по всей поверхности. Доля площади отверстий перфорации > 78 %
- 2-точечный запор
- Сменная навеска двери, без механической обработки
- Ввод кабеля через крышу или основание (опционально)
- Возможность соединения в линейку в любом направлении
- Статическая нагрузка до 1000 кг
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
Профильные шины, монтажная рама и системные шасси: оцинкованные, хроматированные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Стальные двери с вентиляцией, спереди и сзади с шарнирами 180°
Потолочная панель, цельная, закрытая
Регулировочные ножки
482,6 мм (19") крепежные плоскости спереди и сзади, L-образные профильные шины на направляющих по глубине, с регулировкой глубины
Заземление всех плоских деталей смонтировано
Отдельные отсеки, раздельная прокладка кабеля для каждого отсека
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.000 мм
- Монтажная ширина для компонентов на дверь
- 10 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 740 мм
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 154 кг
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207