Комплектующие для VX IT

Air routing/energy efficiency

Targeted air routing to the installed components, together with shielding of the open spaces within and around the 19" mounting level, reduces air flow losses and provides for significantly more energy-efficient cooling.

Air routing/energy efficiency

19" воздуховодный канал для горизонтального тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к...

Air routing/energy efficiency

Воздуховодный канал для бокового тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к...

Air routing/energy efficiency

Уплотнение вертикальное для TS IT

Для блокирования воздушного потока...

Air routing/energy efficiency

Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard

Для разделения холодных и теплых зон...

Air routing/energy efficiency

Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT dynamic

Для разделения холодных и теплых зон...

Air routing/energy efficiency

Глухая панель, 482,6 мм (19")

Для закрытия неиспользованных единиц...

Air routing/energy efficiency

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Используется для закрытия свободного...

Air routing/energy efficiency

Вентиляционная панель 482,6 мм (19")

Для вентиляции шкафов и корпусов.

Air routing/energy efficiency

Щеточный буртик, вертикальный для VX IT

В сетевых распределителях служит в...