Прокладка кабеля

Прокладка кабеля 19"

Неважно, будь то коммутационный шкаф или этажный распределитель с одной 19" плоскостью или серверная стойка с двумя 19" плоскостями: разнообразие комплектующих отвечает всем требованиям к прокладке кабеля в боковой части, спереди или за 19" плоскостью.

Прокладка кабеля 19"

Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE

Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их...

Прокладка кабеля 19"

Кабельный органайзер

Для правильного направления кабеля, а...

Прокладка кабеля 19"

Кабельные органайзеры

Для удобной и правильной прокладки...

Прокладка кабеля 19"

Ранжирующий органайзер

Для крепления большого количества...

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель ВОЛС, 1 U 482,6 мм (19")

1 НЕ, интегрированные спереди 4...

Прокладка кабеля 19"

Кабельные гребенки, 19" крепление

Для структурированной прокладки жгутов...

Прокладка кабеля 19"

Универсальное крепление для разностороннего применения

Для структурированной прокладки жгутов...

Прокладка кабеля 19"

Кабельный канал для VX IT, TX CableNet, Data Rack

Кабельный канал со съемной крышкой...

Прокладка кабеля 19"

Кабельная гребенка для VX IT

Для прокладки кабеля по HE.

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель с пластиковыми органайзерами

Для горизонтального распределения...

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель со стальными органайзерами

Для горизонтального распределения...

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель с кабельными гребенками

Для горизонтального распределения...

Прокладка кабеля 19"

Распределительная панель с передней крышкой

Короб для прокладки кабеля с вырезами...

Прокладка кабеля 19"

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Для размещения кабеля.

Прокладка кабеля 19"

Кабельный поддон, с регулировкой глубины для VX IT, TE 8000

Для защищенной прокладки кабеля между...

Прокладка кабеля 19"

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным...