- Артикульный номер:
- SV 9686.210
- Исполнение
- для главной шинной системы с сечением шин 30 x 10 мм
- Описание продукта
- Для соединения главной шинной системы от шкафа к шкафу.
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 195 мм
- Number of bars per conductor
- 1
- Сечение
- 35 мм x 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,758 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,59
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177936232
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV продольный соединитель высота: 35 мм, для E-Cu 1x30x10 мм