- Артикульный номер:
- SV 9677.410
- Описание продукта
- Каскадируемые защитные панели клемм подключения для защиты от прикосновения в области подключения кабеля при использовании кабельных наконечников с гильзами.
- Материал
- Поликарбонат
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Для типоразмера
- 1 - 3
- Подходит для арт. №
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Указание
- При использовании планочных силовых разъединителей NH с отводом проводов вверх необходимо применение защитных панелей клемм подключения
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,3 кг
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
-
SV защитная панель клемм подключения, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1-3 (185 мм)