- Артикульный номер:
- SV 9683.783
- Описание продукта
- Несущая рама для установки модульных устройств (например, силовых выключателей). Крепление несущих шин производится двумя монтажными уголками к боковой стенке секции. Передняя панель крепится к несущей раме винтами. В сочетании с секционными перегородками, секционными монтажными панелями и боковыми стенками секций выполняется внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
- Материал
- Несущая рама: листовая сталь, оцинкованная, 1,5 мм
Крышка: листовая сталь, окрашенная, 1,5 мм
- Комплект поставки
- Несущие шины
2 монтажных уголка
1 крышка с вырезом,
Вкл. крепежный материал
- Для высоты секции
- 300 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Кол-во установочных единиц 17,5 мм
- 2 x 36
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,3 кг
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177937338
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV несущая рама для модульных устройств, 2 x 36 единиц, ШВ: 700x295 мм, для VX (Ш: 800 мм)