- Артикульный номер:
- DK 7856.005
- Исполнение
- С кабелем подключения (тип штекера CEE/EN 60 309)
- Описание продукта
- Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. И все это в процессе работы, так как несущий профиль имеет защиту от прикосновения.
- Преимущества
- Модули устанавливаются в процессе работы.
- Технические характеристики
- Каждый вставной модуль подключается к одной фазе токовой шины, а в зависимости от положения модуля, питание производится от основного или резервного контура.
- В зависимости от исполнения 1-/3-фазная конструкция с макс. током 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Возможно резервирование 3-фазного входа питания.
- Резервный контур питания полностью отделен от 3 фаз несущей шины.
- Вставные модули могут быть оснащены защитой от перегрузки, таким образом, при слишком сильном токе отключается только соответствующий модуль. Остальные модули продолжают работать.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Кол-во
- 1
- Кол-во фаз на ввод питания
- 3~
- Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Кол-во мест для модулей (макс.)
- 7
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
TS IT
VX IT
Высота: 2.000 мм
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...60 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,1 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177579200
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Описание продукта
-
DK PSM токовая шина, модульное электрораспределения для вертикального монтажа в IT-стойки, 3~, 16 А, ячеек для модулей: 7, вводов питания: 1