Клемма подключения

Артикульный номер: SV 3453.500

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

Артикульный номер:
SV 3453.500
Описание продукта
Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная, пассивированная
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
16,5 x 15 мм
Указание
При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Подключение круглых проводов сечением
35 ‐ 70 мм²
Для толщины шин
5 мм
Упаковка
15 шт.
Вес нетто
1,515 kg
Gross weight
1,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма для подключения провода, 35-70 мм², размеры клеммы ШВ: 16,5x15 мм, для толщины шин 5 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk