- Артикульный номер:
- SV 9342.240
- Материал
- Крышка: ABS
Корпус: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Номинальный ток макс.
- 125 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 125 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
- Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Размер
- Ширина: 55 мм
Высота: 210 мм
- Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником
- 10 ‐ 25 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- 16 ‐ 35 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 10 x 7,8 мм
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
- 1500 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,375 kg
- Gross weight
- 0,376 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,052
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177522947
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер подключения, 125 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 10-35 мм², клемма ШВ: 10x7,8 мм