Шинные системы Держатели шин RiLine До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм, 3-полюсный и 4-полюсный, защита от прикосновения со всех сторон, для любых рынков. Держатели шин RiLine Система на плоских шинах Подробнее Держатели шин RiLine Шинные системы PLS Подробнее Держатели шин RiLine Защита от прикосновения Защита от прикосновения для шинных... Подробнее Держатели шин RiLine Адаптер подключения Номинальный ток до 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A, 3-полюсные и... Подробнее Держатели шин RiLine Адаптеры ОМ/несущие элементы Внешний монтаж приборов на несущей раме,... Подробнее Держатели шин RiLine Адаптер OM/несущий элемент - комплектующие Подробнее Держатели шин RiLine Адаптер силового выключателя Для простого и быстрого монтажа... Подробнее Держатели шин RiLine Направляющие для карт - комплектующие Подробнее