Шинные системы Шинные системы Mini-PLS До 250 A, расстояние между центрами 40 мм, 3-полюсный, компактный штекерный фиксатор спереди, надстраиваемый держатель, защита от прикосновения со всех сторон. Шинные системы Mini-PLS Держатели шин Mini-PLS Надстраивание по всей поверхности,... Подробнее Шинные системы Mini-PLS Шины специальной формы Mini-PLS E-Cu 120 мм толщина шины 2,3 мм, длина от 500 до 1500 мм. Подробнее Шинные системы Mini-PLS Соединитель шин Mini-PLS Для подключения без сверления... Подробнее Шинные системы Mini-PLS Защита от прикосновения Mini-PLS Поддоны и защитные крышки. Подробнее Шинные системы Mini-PLS Адаптеры подключения Mini-PLS Номинальный ток 63 A/250 A, отвод проводов... Подробнее Шинные системы Mini-PLS Держатели предохранителей Mini-PLS Номинальный ток 63 A. Подробнее Шинные системы Mini-PLS Силовые предохранительные разъединители NH разм. 000 для установки на монтажной панели Подробнее Шинные системы Mini-PLS Адаптер шинной системы Mini-PLS для силового предохранительного разъединителя NH Для подключения силовых... Подробнее Шинные системы Mini-PLS Приборный адаптер Mini-PLS Для распространенных на рынке... Подробнее