- Артикульный номер:
- SV 9677.110
- Исполнение
- с пополюсным отключением
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
- Для размера NH
- 1
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 185 mm
- Отвод проводов
- сверху/снизу
- Тип подключения (электрического)
- Болт М12
- Кол-во полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Номинальный ток макс.
- 250 A
- Указание
- При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
- Test specification
- МЭК/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
- Для установки трансформатора
- Да
- Размер
- Ширина: 100 мм
Высота: 670 мм
- Подключение круглых проводов сечением
- 6 ‐ 240 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,03 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 1,73
- Код ТНВЭД
- 85365080
- EAN
- 4028177705494
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Описание продукта
-
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., болт M12, 185 мм, 1-полюсное отключение, для установки трансформатора тока