Шинные сборки 100-185 мм Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Сечение шины в зависимости от держателя от 30 x 10 до 100 x 10 мм. Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Держатель шин Для шинных сборок 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм). Подробнее Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Вставные элементы для адаптации к сечениям шин Для адаптации размеров шин от 30x 10 до 60 x 10 шагами... Подробнее Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Вставные элементы для уменьшения ширины шин Для уменьшения ширины шин с шагом 10 мм. Подробнее Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Системное крепление Подробнее