Ri4Power TS 8 Шинные сборки 100-185 мм Шинные сборки до 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм). Шинные сборки 100-185 мм Оборудование подключения Опции для всех видов подключения этих... Подробнее Шинные сборки 100-185 мм Шины E-Cu Размеры от 12 x 5 до 120 x 10 мм. Подробнее Шинные сборки 100-185 мм Защита от прикосновения Инкапсулирование. Подробнее Шинные сборки 100-185 мм Держатели шинных сборок, 3-х полюсные, Сечение шины в зависимости от держателя... Подробнее