- Артикульный номер:
- DK 7030.090
- Описание продукта
- Служит для соединения ПБ с датчиками, блоками и модулями управления системы CMC III по шине CAN-Bus, а также их соединения между собой. Благодаря различным вариантам длины система CMC III может быть адаптирована и смонтирована для различных случаев применения.
- Области применения
- Соединение блоков CAN-Bus.
- Передача информации и обеспечение питанием отдельных устройств CAN-Bus.
- Длина
- 0,5 м
- Размер
- Длина: 0,5 м
- Интерфейсы/подключения
- Штекер (тип): RJ45
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,026 кг
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177659414
- ETIM 7.0
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
DK соединительный кабель CAN-Bus CMC III, L: 0,5 м, тип: RJ45