- Артикульный номер:
- SK 3240.020
- Описание продукта
- Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.
- Материал
- Полиэтилен с закрытой структурой
- Цвет
- Антрацит
- Указание
- No suitable for use in EMC fan-and-filter units.
- Подходит для арт. №
- 3240....
- 3241....
- Размер
- Ширина: 214 мм
Высота: 214 мм
Глубина: 15 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Вес
- 0,044 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 8
- EC002617
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
- SK заглушка, для фильтрующего вентилятора и выходного фильтра, для SK 3240…./3241…., пластик, цвет: антрацит
Заглушка для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Артикульный номер: SK 3240.020
Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.