Рама дисплея для потолочного холодильного агрегата Blue e+ и интегрированного решения VX25 Blue e+
Артикульный номер: SK 3355.700
С помощью рамы дисплея сенсорный дисплей потолочного холодильного агрегата Blue e+ или интегрированного решения VX25 Blue e+ может быть расположен в двери шкафа.
- Артикульный номер:
- SK 3355.700
- Описание продукта
- С помощью рамы дисплея сенсорный дисплей потолочного холодильного агрегата Blue e+ или интегрированного решения VX25 Blue e+ может быть расположен в двери шкафа.
- Преимущества
- Расположение дисплея на оптимальной высоте
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Рама дисплея
Заглушка
Удлинительный кабель RJ-12 (3 м)
Вкл. крепежный и уплотнительный материал - Подходит для арт. №
- 3185.030
- 3185.730
- Размер
- Ширина: 316 мм
Высота: 118 мм
Глубина: 27,5 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,58 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 8
- EC002617
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
- SK рама дисплея для потолочного холодильного агрегата Blue e+, пластик, ШВГ: 316 x 118 x 27,5 мм
- Сертификаты
- EAC