- Артикульный номер:
- SK 3201.960
- Описание продукта
- Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.
- Технические характеристики
- Мощность 110 ВА
- Допуск напряжения питания ±10 %
- Первичный кабель подключения длиной 3500 мм
- Вторичный кабель подключения длиной 1500 мм
- Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
- Комплект поставки
- Кольцевой трансформатор
Крепежный материал
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Да
- Подходит для арт. №
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Размер
- Ширина: 105 мм
Высота: 123 мм
Глубина: 55 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В (вторичное), 1~, 50 Гц/60 Гц
- 400 В (первичное), 2~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,38 кг
- Код ТНВЭД
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK кольцевой трансформатор, 400 В (первичное), 2~, 50/60 Гц, 230 В (вторичное), 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 105 x 123 x 55 мм