- Артикульный номер:
- SK 3235.440
- Описание продукта
- Зависимая от температуры регулировка числа оборотов вентиляторов EC для снижения уровня шума и экономии энергии. Дополнительно возможен контроль функции вентилятора.
- Принцип действия
- Управление и контроль до 4 вентиляторов EC
- Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
- Внешний датчик температуры для учета фактической температуры
- Светодиод для индикации режима работы
- Сигнальное реле для оповещения о превышении температуры, неисправности вентилятора, обрыве провода и поломке датчика
- Комплект поставки
- Регулятор числа оборотов
Датчик NTC, длина 1,80 м
- Число оборотов
- 100 %
- Подходит для арт. №
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Диапазон установок
- 5 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,53 кг
- Код ТНВЭД
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 8
- EC000256
- ETIM 7.0
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Описание продукта
-
SK регулятор числа оборотов EC, блок управления для EC-вентиляторов, 100-250 В