- Артикульный номер:
- SK 3213.320
- Описание продукта
- Для применения с настенными холодильными агрегатами, для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. Особенно подходит при высокой плотности монтажа электрических компонентов в нижней части шкафа.
- Преимущества
- Cold air is routed downwards
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e
- Подходит для арт. №
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,58 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 8
- EC011217
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
- SK отвод воздуха, для SK 3328/3329, монтажная глубина 65 мм