- Артикульный номер:
- SK 3311.493
- Исполнение
- LCU DX 6,5 кВт с резервированием
- Преимущества
- Компактное решение благодаря монтажу внутреннего блока с резервированием в шкафу для серверов VX IT или в микро-ЦОД
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Благодаря компрессору с инверторным управлением мощность охлаждения адаптируется к текущему тепловыделению в шкафу
- Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки внешнего блока (с инверторным управлением), повышения температуры в помещении не происходит
- Области применения
- Холодильный агрегат для шкафов для серверов VX IT и микро-ЦОД
- Принцип действия
- Варианты с резервированием во внутреннем блоке имеют по два контура охлаждения и две системы управления, а также два внешних блока с инверторным управлением. Переключение в случае неисправности или регулярное переключение обеспечивает постоянную смену внешних блоков, а также переключение в случае неисправности или выхода из строя.
- Агрегат обеспечивает необходимый для IT поток воздуха "спереди назад" и поддерживает необходимую температуру подаваемого на сервера воздуха
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- Внутренний блок: RAL 7035
Внешний блок: белый
- Комплект поставки
- Внутренний блок (испаритель)
2 внешних блока (с инверторным управлением)
482,6 мм (19") крепежная панель с элементами индикации и управления
Шланг для конденсата
- Installation options in VX
- 19" профильные шины standard или dynamic должны быть смещены относительно центра на 50 мм
- Переднее расстояние между 19" профильными шинами и передним краем каркаса VX должно составлять минимум 100 мм
- Для крепления внутреннего блока необходимы два системных шасси для внутреннего крепежного уровня
- Для разделения холодной/горячей зон внутри шкафа используются воздуховодные панели
- Для прокладки кабеля вниз необходим цоколь
- Указание
- При мощности охлаждения ниже минимальной возможны колебания температуры подводимого воздуха
- Электрическое подключение производится ко внешнему блоку, внутренний блок питается от внешнего блока
- На каждый внешний блок необходимо отдельное электропитание
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний блок IP 20
- Внешний блок IP X4
- Диапазон модуляции
- 3 ‐ 6,5 кВт
- Макс. мощность охлаждения
- 6,5 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Клеммы подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Рабочая температура
- Указанная температура эксплуатации относится ко внешнему блоку
- Instalation options in TS IT
- 19"-плоскости должны быть реализованы на базе профильных шин и смещены по ширине относительно центра на 50 мм
- Переднее расстояние между 19" профильными шинами и передним краем рамы TS должно составлять минимум 100 мм
- Не подходит для комбинации с 19" монтажной рамой
- Для крепления внутреннего блока необходимы два системных шасси для внутреннего крепежного уровня
- Для разделения зон холодного/теплого воздуха внутри шкафа необходима воздуховодная панель для TS IT
- Для прокладки кабеля вниз необходим цоколь
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 1.800 мм
Глубина: ≥ 1.000 мм
- Размеры внутреннего блока
- Ширина: 105 мм
Высота: 1.550 мм
Глубина: 820 мм
- Размеры внешнего блока
- Ширина: 845 мм
Высота: 700 мм
Глубина: 320 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Входной предохранитель
- 20 A
- Номинальный ток
- 15,9 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 184 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177709362
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK LCU DX сплит-холодильный агрегат 6,5 кВт, охлаждение для IT-стоек и микро-ЦОД на базе хладагента, 1 x внешний блок с управляемым инвертором компрессором, 1 x внутренний блок, исполнение с резервированием