- Артикульный номер:
- SK 3335.830
- Преимущества
- Модульная конструкция
- Небольшая занимаемая площадь
- Удобное сервисное обслуживание
- Высокая надежность благодаря защите от обледенения
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
- Малые сроки поставки, базовое исполнение поставляется со склада
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 6,5 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 7,5 кВт
- Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 8 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 8,6 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 805 мм
Высота: 2.100 мм
Глубина: 605 мм
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 30 л/мин
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 45 л/мин
- Указание
- У 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра
- Регулирование температуры
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +18 °C, возможно управление по разности температур)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...25 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Кол-во: 2,3 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088
CO₂ эквивалент (CO₂e): 4,8 t
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 4,37 кВт
При 60 Гц: 5,21 кВт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 8,2 A
При 60 Гц: 7,7 A
- Гидравлические подключения
- G 1" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Объем: 75 l
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 248 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177690035
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
-
SK чиллер TopTherm, в корпусе TS 8, 8/8,6 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 805 x 2100 x 605 мм