- Артикульный номер:
- SK 3375.110
- Исполнение
- Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
- Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
- Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 110 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 178 Вт
При 60 Гц: 232 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,25 A
При 60 Гц: 2,25 A
- Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 10 бар
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- G ⅜" наружная резьба
- Регулирование температуры
- Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Указание
- Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 220 мм
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 56 кг
- Код ТНВЭД
- 84158300
- EAN
- 4028177496156
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 450 x 1400 x 220 mm