- Артикульный номер:
- SK 3144.000
- Описание продукта
- Нагнетающие вентиляторы для непосредственного монтажа на 19" плоскость отличаются по сравнению с другими вентиляторами широким потоком воздуха при невысоком уровне шума.
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Готовое к подключению устройство
Фильтрующая прокладка
- Число оборотов
- 2 245 rpm
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 37 Вт
При 60 Гц: 46 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,16 A
При 60 Гц: 0,22 A
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 88 мм
Глубина: 163 мм
- Уровень шума
- При 50 Гц: 52 dB(A)
При 60 Гц: 62 dB(A)
- Макс. стат. перепад давления
- 65 ‐ 70 Pa
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- внутренний контур при 50 Гц
- 320 м³/ч
- внутренний контур при 60 Гц
- 330 м³/ч
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,02 кг
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK нагнетающий вентилятор, для 482,6 мм (19"), 320 м³/ч, 230 В, 50/60 Гц, BHT: 482,6 x 88 x 158 мм