Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Артикульный номер: SK 3105.370

Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.

Артикульный номер:
SK 3105.370
Описание продукта
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.
Материал
Алюминий, анодированный
Комплект поставки
PTC-обогреватель
Клемма быстрого подключения
Крепежный материал
Указание
Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат
В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности
Указание к арт. №
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения.
Длительная мощность обогрева при 10 °C
130 Вт ‐ 150 Вт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер
Ширина: 90 мм
Высота: 180 мм
Глубина: 75 мм
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Диапазон рабочих температур
-33 °C...65 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,85 kg
Gross weight
0,935 kg
Код ТНВЭД
85162999
EAN
4028177638679
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Описание продукта
SK обогреватель, без вентилятора, 130-150 Вт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 90 x 180 x 75 мм
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация