Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт

Артикульный номер: SK 3201.300

Холодильные агрегаты на базе элементов Пельте легкой конструкции обеспечивают энергоэффективное охлаждение командных панелей и компактных корпусов. Мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт.

Артикульный номер:
SK 3201.300
Описание продукта
Мощные термоэлектрические холодильные агрегаты легкой конструкции для контроля микроклимата командных панелей и компактных корпусов.
Материал
Агрегат: алюминий, анодированный
Basic color
RAL 7015
Цвет
Кожух: RAL 7015
Комплект поставки
Термоэлектрический холодильный агрегат
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Монтажные комплектующие
Фильтрующая прокладка
USB-кабель A/B
Шаблон вырезов
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 80 Вт
Полная мощность охлаждения L35 L30
Мощность охлаждения L35 L30/50 Гц: 100 Вт
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Номинальный ток макс.
4,5 A
Пусковой ток (LRA)
4,5 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 45 м³/ч
Внутренний контур: 45 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 0,9
Мощность обогрева
80 Вт
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 125 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Регулирование температуры
PID control (factory setting: cooling +35 °C / heating +5 °C)
Диапазон рабочих температур
-30 °C...60 °C
Диапазон настроек охлаждение
5 °C...55 °C
Диапазон установок обогрев
-10 °C...20 °C
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Упаковка
1 шт.
Вес
2,6 кг
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177598621
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK термоэлектрический охладитель, 80 Вт, 24 В (DC), ШВГ: 125 x 400 x 155 мм
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
ПО
Драйвер