Кондиционеры

Настенные кондиционеры

Навесной или утопленный монтаж в двери и стенки через стандартизированные монтажные вырезы. Встроенный электрический испаритель конденсата (0,3 кВт). Мощность охлаждения 0,3 кВт – 5,8 кВт. При мощности 0,3 кВт также доступны с энергоэффективной технологией Blue e+. Степени защиты: IP54 / IP55 / IP56, UL Type 3R/4, 12 и NEMA 4X. Настенные холодильные агрегаты также доступны в исполнении для химической промышленности и Outdoor-исполнении.

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт

Революционная энергоэффективность...

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия Blue e+ 1,6 кВт - 5,5 кВт

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5500 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт....

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия Blue e+ Химически-стойкий 1,6 кВт - 5,5 кВт

Энергоэффективные настенные...

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия Blue e+ IT

Благодаря технологии Blue e+ решение...

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные...

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные...

Настенные кондиционеры

Настенный кондиционер TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные...