Корпуса

Нержавеющая сталь

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems

Нержавеющая сталь

Компактные корпуса

Корпус из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф

Stainless steel enclosure made from stainless steel 1.4301 (AISI 304) and stainless steel 1.4404 (AISI 316L). Design principle identical to sheet steel. Simple interior installation. Fast door installation.

Нержавеющая сталь

Системы шкафов

Шкафы из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

Нержавеющая сталь

Напольные пульты Нержавеющая сталь

Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI...

Нержавеющая сталь

Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301,...

Нержавеющая сталь

Командная панель

Командная панель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

Нержавеющая сталь

Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь

Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая...