- Артикульный номер:
- IW 6900.400
- Исполнение
- Выступающий поддон, декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, поддон для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с боковыми стенками с креплением изнутри, панель основания с фланш-панелью и регулировочные ножки
Выступающий поддон, декоративная дверь, задняя дверь
- Depth with drawer section
- 890 мм
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 73 кг
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
-
IW промышленная рабочая станция, корпус, ШВГ: 600x900x600 мм, с поддоном для клавиатуры, декоративной дверью спереди, задней дверью