Пластиковые распределительные шкафы AX Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Accessories for AX interior installation includes wall mounting, plus handle and lock systems. Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Фиксатор двери для AX из пластика, взрывобезопасных корпусов из пластика Для фиксации открытой двери. Монтируется... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Внутренняя дверь для пластиковых распределительных шкафов AX Для надежной защиты от... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Настенное крепление для AX из пластика Крепление на стену возможно только с... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Крепление на столб для AX, KX, AX из пластика, AX IT, настенных корпусов CS Для надежного и удобного крепления на... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Мини-комфортная ручка AX Разблокированная ручка поворачивается... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Светильник на светодиодах Светильник на светодиодах - первый... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Универсальный уголок для AX из пластика, взрывобезопасных корпусов из пластика Для внутреннего монтажа с шагом 25 мм с... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Винт для внутреннего монтажа для AX из пластика Для монтажа комплектующие на крепежные... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Кабельный ввод полиамид Встроенные зажимы обеспечивают... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Карман для документации из листовой стали для VX, TS, VX SE, PC, нижней части TP Для крепления на трубчатой раме двери на... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика Для гибкого и индивидуального... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX Для крепления кабельного канала,... Подробнее Комплектующие для пластикового распределительного шкафа AX Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX Для простого крепления кабельных... Подробнее