Комплектующие для VX25

Система цоколей VX

Лучше всех. Система цоколей VX почти для всех типов шкафов. Она объединяет уже известные функции цоколей Rittal в удобную модульную платформу, которая с меньшим количеством деталей обеспечивает свободное пространство, удобство монтажа, экономию времени и гибкость.

Система цоколей VX

Комплектующие для системы цоколей VX

Разнообразные комплектующие для...

Система цоколей VX

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Base/plinth corner pieces for flexible cable entry options plus a positioning aid for simple enclosure mounting on the base/plinth.

Система цоколей VX

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

To finish off a base/plinth unit at the sides and for additional stability or interior configuration of bayed base/plinths. One 200 mm high or two 100 mm high trim panels may optionally be fitted on 200 mm high base/plinths.

Система цоколей VX

Панели цоколя, с вентиляцией для системы цоколей VX, листовая сталь

For venting the enclosure via the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two vented trim panels may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the vented trim panels may also be fitted at the side of the...

Система цоколей VX

Панели цоколя с щеточным буртиком для системы цоколей VX, листовая сталь

For cable entry in the base/plinth. With a 200 mm base/plinth height, one or two trim panels with brush strip may optionally be used. Thanks to the optional trim panel attachment, the trim panels with brush strip may also be fitted at the front,...

Система цоколей VX

Кронштейн для крепления к полу для системы цоколей VX, листовая сталь

For fastening the base/plinth to the floor without moving the enclosure or bayed enclosure suite.

Система цоколей VX

Транспортировочные ролики для системы цоколей VX, листовая сталь

For locating onto the base/plinth corner piece 100 or 200 mm high.

Система цоколей VX

Монтажный уголок цоколя для системы цоколей VX, листовая сталь

For configuring the base/plinth with punched sections with mounting flanges or support strips. To fit 100 and 200 mm high base/plinth trim panels in sheet steel.

Система цоколей VX

Держатель или распорка для системы цоколей VX, листовая сталь

For flexible attachment of C rails or cable clamp rails. For installation in the VX base/plinth or on the enclosure frame section.

Система цоколей VX

Регулировочный элемент для системы цоколей VX, листовая сталь

For retrospective levelling on uneven floors at the installation site up to a maximum of 15 mm. Installed through the base/plinth corner piece.