Системы шин Несущие шины Для установки таких тяжелых компонентов, как трансформаторы и опорные изоляторы. Несущие шины Несущая шина 75 x 20 мм для VX, TS, VX SE Для тяжелых компонентов. Особенно... Подробнее Несущие шины Несущая шина 65 x 42 мм для VX, TS, VX SE Для тяжелого оборудования до 5000 Н на... Подробнее Несущие шины Несущая шина 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX Для тяжелых компонентов, например,... Подробнее