Линейные распределительные шкафы VX25 листовая сталь Комплектующие для VX25 Сетевые и серверные шкафы на базе TS 8. Грузоподъемность в зависимости от конструкции максимально до 1000 кг. Комплектующие для VX25 VX base/plinth system, new version The VX base/plinth system may be used with almost any enclosure application. As well as a high degree of stability, it also boasts exceptional user-friendliness as well as time savings and brand new configuration options for the base/plinth. Подробнее Комплектующие для VX25 Система цоколей VX Лучше всех. Система цоколей VX почти для... Подробнее Комплектующие для VX25 Основание Комплектующие для основания шкафа... Подробнее Комплектующие для VX25 Стенки Боковые стенки для закрытия линеек... Подробнее Комплектующие для VX25 Соединение в линейку Необходима ли транспортировка... Подробнее Комплектующие для VX25 Двери/замки Двери и замки для удобного и надежного... Подробнее Комплектующие для VX25 Интерфейс человек/машина Комплектующие для командных панелей и... Подробнее Комплектующие для VX25 Внутренний монтаж Разнообразная программа комплектующих... Подробнее Комплектующие для VX25 Крыша/настенное крепление Требования к области крыши шкафа могут... Подробнее Комплектующие для VX25 Светильники на светодиодах Превосходное освещение... Подробнее Комплектующие для VX25 Ri4Power инсталляционные шкафы ISV Модульная монтажная система для... Подробнее Комплектующие для VX25 Прокладка кабеля Комплектующие для гибкого ввода кабеля в... Подробнее Комплектующие для VX25 19" монтажное оборудование Поворотные рамы, профильные шины,... Подробнее