- Артикульный номер:
- BG 1578.530
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Обзорное окно в двери
Монтажная панель
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 585 мм x 275 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 540 мм
Высота обзорного окна: 190 мм
Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 42 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,38 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Door hinge position
- снизу
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 9,8 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177262119
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 600x300x155 мм, листовая сталь, с закрытым основанием и монтажной панелью, дверь с обзорным окном, шарниры снизу