Основные преимущества
- Продуманный дизайн и двойные стенки: эффект дымохода снижает влияние солнечного излучения и обеспечивает пассивный теплоотвод
- Крыша с выступом 25 мм во всех направлениях обеспечивает дополнительную защиту от влаги и солнечного излучения
- Каркас TS 8 для гибкого внутреннего монтажа (в качестве альтернативы используется монтажная панель или 19" монтаж)
- Высококачественные материалы: каркас из нержавеющей стали V2A, плоские детали из алюминия
- Поверхность с порошковым покрытием (RAL 7035) со стойкостью к УФ-излучению для оптимальной защиты от погодных воздействий
- Обеспечивает степень защиты IP 55 и IK 10
- Транспортировочный цоколь 100 мм