Узнайте больше о работе и преимуществах нашей продукции для различных типов климат-контроля — от воздушного охлаждения и холодильных агрегатов до жидкостного охлаждения и обогрева шкафов.
Воздушное охлаждение
Эксплуатация:
- Тепловые потери до 2900 Вт при ∆T = 10 K
- Тепло внутри корпуса рассеивается в окружающую среду за счет принудительного воздушного потока (воздухообмена).
- Направление воздуха внутри кожуха может проходить как со стороны всасывания, так и со стороны выпуска.
Преимущества:
- Высокая универсальность благодаря различным вариантам конструкции – стандартная, ЭМС и ЕС-технология
- Работа без инструментов (установка на корпус, электрические соединения, быстрая замена фильтрующих материалов)
- Более низкие затраты на электроэнергию за счет более короткого времени работы фильтровентиляционных установок с эффективным ЕС-двигателем.
- Встроенный интерфейс для удобного контроля и управления скоростью/работой вентилятора в случае ЕС-вентиляторов
Эксплуатация:
- Тепловые потери до 3100 Вт при ∆T = 10 K
- Тепло внутри корпуса рассеивается в окружающую среду за счет принудительного воздушного потока (воздухообмена).
Преимущества:
- Высокая универсальность благодаря различным вариантам конструкции – стандартная и технология EC
- Простая сборка и техническое обслуживание (новаторское крепление зажимом, штепсельная клемма обеспечивает легкое электрическое подключение, фильтрующие элементы можно быстро заменить)
- Высокая степень защиты IP 55 в стандартной комплектации
- Превосходная эффективность и встроенный интерфейс для регулирования скорости и контроля вентиляторов в случае ЕС-вентиляторов.
Эксплуатация:
- Тепловые потери до 900 Вт при ∆T = 10 K
- В отличие от вентиляторов теплообменник воздух/воздух состоит из двух замкнутых контуров.
- Вместо наружного воздуха, проходящего через корпус, внешний и внутренний потоки воздуха проходят через ребра теплообменника по принципу перекрестного потока.
- Тепло внутреннего воздуха поглощается наружным воздухом без прямого контакта, что позволяет достичь высокой степени защиты, так как загрязненный наружный воздух не вступает в прямой контакт с воздухом внутри шкафа.
Преимущества:
- Сокращение объема технического обслуживания благодаря раздельному управлению внутренними и внешними вентиляторами.
- Простая очистка благодаря съемному модулю теплообменника
- Увеличенные интервалы технического обслуживания, что снижает затраты на обслуживание
Холодильные агрегаты
Принцип действия:
- Отводимая тепловая мощность до 80 Вт при L35/L35
- Пельтье-холодильный агрегат работает по термоэлектрическому принципу, в результате которого электрический ток при определенных условиях вызывает появление перепада температур между металлическими проводниками
Преимущества:
- Экологичность, не требуется газы и хладагент
- Практически не требует обслуживания
- Высокая точность регулирования
- Монтаж вне зависимости от положения (кроме монтажа на крышу)
Принцип действия:
- Отводимая тепловая мощность до 5800 Вт при L35/L35
- С помощью теплоносителя (хладагент R134a) воздух внутри корпуса охлаждается с использованием раздельных внутреннего и наружного контуров, и тепло отдается в окружающую среду
- Так как наружный воздух в корпус не попадает, достигается высокая степень защиты
Преимущества:
- Гибкое применение в различных вариантах исполнения из листовой стали (стандарт), нержавеющей стали, Outdoor-исполнении
- Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря инновационной гибридной технологии
- Большой срок службы компонентов благодаря индивидуальному охлаждению (PID-регулирование)
- Удобное управление благодаря сенсорному дисплею и интеллектуальным интерфейсам
- Простой монтаж благодаря единым монтажным вырезам и приспособлениям
Эксплуатация:
- Потери тепла до 3950 Вт при L35/L35
- С помощью охлаждающей среды (хладагент R134a) воздух в шкафу охлаждается в отдельном внутреннем и внешнем контуре, а тепло отводится в окружающую среду.
- Благодаря тому, что наружный воздух не поступает в корпус, достигается высокая степень защиты.
Преимущества:
- Высокая универсальность и возможность использования во всем мире благодаря различным вариантам исполнения из листовой стали (стандартно), нержавеющей стали, NEMA 4x и NEMA 3R/4
- Минимальное техническое обслуживание благодаря нанопокрытию и встроенному испарителю конденсата
- Увеличенный срок службы компонентов шкафа и охлаждающих устройств благодаря использованию эффективных компонентов, таких, как вентиляторы и компрессоры.
- Энергоэффективность благодаря управлению в экономичном режиме – вентилятор испарителя отключается в зависимости от температуры внутри корпуса
Эксплуатация:
- Потери тепла до 2500 Вт при L35/L35
- С помощью охлаждающей среды (хладагент R134a) воздух в шкафу охлаждается в отдельном внутреннем и внешнем контуре, а тепло отводится в окружающую среду.
- Благодаря тому, что наружный воздух не поступает в корпус, достигается высокая степень защиты.
Преимущества:
- Высокая универсальность, так как все модули охлаждения можно индивидуально комбинировать с любой дверцей климат-контроля.
- Простая модернизация – существующая дверь может быть заменена без какой-либо механической обработки, пока система находится в рабочем состоянии.
- Энергоэффективность благодаря управлению в экономичном режиме – вентилятор испарителя отключается в зависимости от температуры внутри корпуса
Эксплуатация:
- Потери тепла до 1300 Вт при L35/L35
- Комбинация корпуса и холодильного агрегата
- С помощью охлаждающей среды (хладагент R134a) воздух в шкафу охлаждается в отдельном внутреннем и внешнем контуре, а тепло отводится в окружающую среду.
- Благодаря тому, что наружный воздух не поступает в корпус, достигается высокая степень защиты.
Преимущества:
- Идеальное сочетание системы шкафов VX25 и холодильного агрегата Blue e+ снижает объем работ по планированию.
- Охлаждающий блок можно легко выдвинуть вперед для удобства обслуживания.
- Монтажные работы не требуются — холодильный агрегат, дверной выключатель и соединительные кабели готовы к подключению.
Жидкостное охлаждение
Принцип действия:
- Отводимая тепловая мощность до 7000 Вт при L35/W10 и 500 л/ч
- Внутренний и внешний контуры разделены, таким образом обеспечивается степень защиты
- В качестве охлаждающей жидкости, как правило, используется вода
- Закрытый водяной контур снабжает агрегаты охлажденной водой
- Охлаждение жидкости обеспечивается централизованно с помощью чиллера
Преимущества:
- Гибкое применения благодаря различным вариантам исполнения: Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571) или из меди/латуни (Cu/CuZn), Hygienic Design
- Удобные возможности монтажа и подключения воды
- Все агрегаты с комфортным контроллером имеют возможность управления в энергосберегающем Eco-режиме: Охлаждение жидкости обеспечивается централизованно с помощью чиллера
Принцип действия:
- Отводимая тепловая мощность до 9500 Вт при L35/W10 и 2000 л/ч
- Внутренний и внешний контуры разделены, таким образом обеспечивается степень защиты
- В качестве охлаждающей жидкости, как правило, используется вода
- Закрытый водяной контур снабжает агрегаты охлажденной водой
- Охлаждение жидкости обеспечивается централизованно с помощью чиллера
Преимущества:
- Гибкие возможности подключения воды с верхней или нижней стороны агрегата
- Гибкость при установке, так как выход воздуха возможен с двух сторон с мощностью по 5 кВт с двух сторон или 10 кВт с одной стороны
- Все агрегаты с комфортным контроллером предусматривают Eco-режим, который позволяет эффективно экономить электроэнергию: Вентилятор при необходимости отключается в зависимости от температуры внутри шкафа
Эксплуатация:
- Тепловые потери на рассеивание до 5500 Вт на Tw18/Tu35
- Чиллер – это изделие, использующее жидкую среду (воду, масло и т. д.) для отвода тепла от потребителя.
- Эта жидкость может циркулировать через теплообменник для охлаждения устройств или другого технологического потока (например, воздуха или технологической воды).
Преимущества:
- Высокая энергоэффективность и снижение углеродного следа до 70 % благодаря инновационной инверторной технологии постоянного тока и меньшему расходу охлаждающей жидкости.
- Высокая универсальность благодаря широкому диапазону температур от -5 °C до +50 °C
- Чрезвычайно надежная работа благодаря встроенным функциям безопасности
- Простой мониторинг с помощью удаленного мониторинга через интерфейс IoT
Эксплуатация:
- Тепловые потери до 25 000 Вт на Tw18/Tu32
- Чиллер – это изделие, использующее жидкую среду (воду, масло и т. д.) для отвода тепла от потребителя.
- Эта жидкость может циркулировать через теплообменник для охлаждения устройств или другого технологического потока (например, воздуха или технологической воды).
Преимущества:
- Уменьшенное количество хладагента благодаря микроканальной технологии
- Сенсорный дисплей для простого и удобного управления пользователем
- Чрезвычайно надежная работа благодаря встроенным функциям безопасности
- Предварительно настроенные параметры сокращают время доставки
Эксплуатация:
- Тепловые потери до 25 000 Вт на Tw18/Tu35
- Чиллер – это изделие, использующее жидкую среду (воду, масло и т. д.) для отвода тепла от потребителя.
- Эта жидкость может циркулировать через теплообменник для охлаждения устройств или другого технологического потока (например, воздуха или технологической воды).
Преимущества:
- Высокая надежность благодаря защите от обледенения
- Одна версия для двух частот = международная совместимость
- Уменьшенное количество хладагента благодаря микроканальной технологии
- Чрезвычайно надежная работа благодаря встроенным функциям безопасности
Обогреватель корпуса
Эксплуатация:
- Элементы PTC, используемые во всех корпусных нагревателях Rittal, автоматически регулируют свое сопротивление и, следовательно, тепловую мощность в зависимости от температуры.
Преимущества:
- Саморегулирующаяся технология PTC для оптимального регулирования тепловой мощности
- Защита от конденсата в корпусе
- Равномерное распределение тепла для предотвращения образования тепловых карманов
- Простая сборка благодаря быстроразъемной клемме для электрического подключения без инструментов (пружинная клемма)
ContentList